Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-T1-FK-PG11 Schraubadapter

Schraubadapter PG11

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-T1-FK-PG11

Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussAS-Interface Flachkabel
Kabel
Adern2 x 0,25 mm2
LängeLLänge der Litzen ca. 200 mm