Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-T1-FK-PG11 Screw Adapter

Screw adapter PG11

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-T1-FK-PG11

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable
Cable
Cores2 x 0.25 mm2
LengthLLead length approx. 200 mm