Wählen Sie Ihr Land
NBB10-30GKK-WO Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 10 mm bündig









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBB10-30GKK-WO
| Schaltfunktion | Öffner (NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 10 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | AC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,33 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,28 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,82 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 20 ... 250 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 20 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Kurzschlussschutz | nein | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 8 V |
| Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Betriebsstrom | IL | 1,5 ... 200 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 1,7 mA |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 20 ms |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Klemmraum | |||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |||||||
| Gehäusematerial | PBT | |||||||
| Stirnfläche | PBT | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. | |||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.