Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB10-30GKK-WO Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB10-30GKK-WO

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,28
Factor de reducción r1.43010,82
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB20 ... 250 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 20 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra cortocircuitono
Caída de tensiónUd≤ 8 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1600 mA
Corriente de trabajoIL1,5 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 1,7 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 20 ms
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCompartimento de terminales
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Longitud115 mm
Diámetro30 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.