Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-500MMx500MM Reflexionsfolie

Reflexionsfolie auf Metallplatte 500 mm x 500 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • geeignet für Distanzsensoren EDM50, EDM120, EDM240 und VDM
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-500MMx500MM

Bauformquadratisch
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflexionsfolie, Platte: Aluminium
Abmessungen
Höhe2,4 mm
Breite500 mm
Länge500 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen
SerieEDM , VDM