Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-500MMx500MM Película reflectante óptica

Folio reflector sobre placa de metal 500 mm x 500 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • adecuado para Sensores de distancias EDM50, EDM120, EDM240 y VDM
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-500MMx500MM

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialFolio de reflexión, Placa: Aluminio
Dimensiones
Altura2,4 mm
Anchura500 mm
Longitud500 mm
Fijacióntaladrado de fijación
SerieEDM , VDM