Wählen Sie Ihr Land

Global

K-500R0%1 Messwiderstand

Messwiderstand

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Präzisionswiderstand
  • Wandlung von 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten K-500R0%1

Messwiderstand500 Ω , 0,1 %, TK10
Abmessungen∅10 x 28 mm