Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-500R0%1 Resistor de medición

resistencia de medición

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Resistencia de precisión
  • Conversión de 4 mA ... 20 mA/2 V ... 10 V
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de K-500R0%1

Resistencia de medición500 Ω , 0.1 %, TK10
Dimensiones∅10 x 28 mm (0,4 x 1,1 pulg.)