Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN3-F31-E8-V16-V15 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBN3-F31-E8-V16-V15

Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rSt371,2
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzalle Leitungen
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd780 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 100 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Anschluss (systemseitig)Gerätestecker Rd 24 x 1/8 Zoll
6-polig+PE
Anschluss (ventilseitig)Gerätedose M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Abmessungen
Höhe33,5 mm
Breite65 mm
Länge36 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.