Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN3-F31-E8-V16-V15 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje directo en mandos estándarizados
  • Ajuste fijo
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBN3-F31-E8-V16-V15

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn3 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 2,43 mm
Factor de reducción rAl 0,5
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rSt37 1,2
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadtodos los conductores
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 25 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd780 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensiónmáx. 32 V CC
Corrientemáx. 240 mA
Protección contra cortocircuitono
Protección contra la inversión de polaridadsí, con LED de salida invertida desactivado, lo que deja más corriente para la electroválvula
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Conexión (del sistema)Conector macho Rd 24 x 1/8 pulg.
6 pines + PE
Conexión (de la válvula)Casquillo M12 x 1, 5 pines
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 5 Nm
Dimensiones
Altura33,5 mm
Anchura65 mm
Longitud36 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.