Wählen Sie Ihr Land

Global

DTM-FC.AD* Diagnose-Manager-SoftwareFieldConnex® Fieldbus

Bedienoberfläche für Advanced Diagnostics, Professional Edition

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Software-Benutzerschnittstelle für Advanced-Diagnostic-Module
  • Gleichzeitiger Zugriff auf alle ADMs einer Anlage
  • Integriertes Expertensystem gibt klare Textanweisungen
  • Commissioning Wizard, Datenhistorie, Oszilloskop...
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Automatisches Setup des Diagnosesystems

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten DTM-FC.AD*

HardwarevoraussetzungenPC mit 1 GHz-Prozessor und mind. 512 MByte RAM
Betriebssystemsiehe Release Notes im Softwarepaket
SprachenEnglisch
ExpertensystemEingebautes Expertensystem interpretiert das Verhalten jedes Segmentes basierend auf Regeln und gibt zielgerichtete Informationen im Klartext. Diagnostiziert Ursachen präzise und schlägt einfach zu verstehende Lösungen vor.
Physical Layer-DiagnoseZustand der Hilfsspannungsversorgung, Segmentspannnung und -strom, Asymmetrie, Rauschen, Signallevel, Signalpolarität, Jitter
Commissioning WizardReport über Physical Layer- und Kommunikationsdaten pro Gerät oder Segment. Automatisierung sich wiederholender Aufgaben während der Inbetriebnahme.
Snapshot ExplorerSchnittstelle für den Zugriff auf die gespeicherten Physical Layer Measurement Reports.
History Data ExportExport von Langzeitdaten nach Excel sowie in die Formate kommaseparierte (CSV-) oder Binärdatei zur grafischen Analyse und Diagrammerstellung
Segment Focus ModeSchnelle Aktualisierung der Messergbebnisse eines Segments
Integrated oscilloscopeZeigt Feldbussignale in Wellenform und mit großer Detailgenauigkeit an. Zur Unterstützung der Fehlersuche und -behebung werden auch selten auftretende Ereignisse von den Triggerfunktionen des Oszilloskops erfasst.
OPC Server InterfaceDie offene OPC-Server Schnittstelle lässt sich leicht an jeden OPC-Client adaptieren. Sie stellt als Data Access Server (Version 2.05) gebündelt Sammelmeldungen und Diagnosedaten wie Betriebszustände des Diagnosemoduls und der Segmente zur Verfügung.
FerndiagnoseFeldbus-Experten und Wartungsunternehmen können von außen Zugriff auf die Diagnosedaten des Physical Layer erhalten.