Seleccione su país

Visite el sitio web global

DTM-FC.AD* Software de diagnósticosFieldConnex® Fieldbus

Interfaz de usuario para el diagnóstico avanzado: edición profesional

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz de usuario de software para módulos de diagnóstico avanzado
  • Acceso simultáneo a todos los ADM de una planta
  • El sistema experto integrado ofrece consejos en texto claro
  • Incluye asistente de puesta en marcha, histórico de datos, osciloscopio, etc.
  • Para FOUNDATION Fieldbus H1 y PROFIBUS PA
  • Configuración automática del sistema de diagnóstico

Mostrar más

FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de DTM-FC.AD*

Requisitos del hardwarePC con procesador de 1 GHz y al menos 512 MB de RAM
Sistema operativoconsulte las notas de la versión en el paquete de software
Idiomasinglés
Sistema expertoEl sistema experto integrado interpreta el comportamiento de cada segmento basándose en reglas y proporciona información precisa en texto claro. Diagnostica con precisión las causas y sugiere soluciones fáciles de entender.
Diagnóstico de la capa físicaEstado de la energía a gran escala, tensión y corriente del segmento, desequilibrio, ruido, nivel de la señal, polaridad de la señal, inestabilidad
Asistente de puesta en marchaGenera informes sobre la capa física y los datos de comunicaciones por dispositivo o segmento. Automatiza las tareas repetitivas durante la puesta en marcha.
Explorador de instantáneasInterfaz de usuario para revisar el historial de informes de medición de capa física almacenados.
Exportación de datos de historialExportación de datos de historial a largo plazo a Excel y a formatos de archivo separados por comas (CSV) o binarios para análisis gráficos y creación de diagramas
Modo de enfoque por segmentosActualización rápida de mediciones detalladas para un único segmento
Osciloscopio integradoMuestra las señales del bus de campo en forma de onda para ofrecer el máximo detalle. Para facilitar la solución de problemas, incluso los eventos que rara vez se producen se pueden capturar mediante las numerosas funciones de activación seleccionables del osciloscopio.
Interfaz de servidor OPCLa interfaz abierta del servidor OPC se puede adaptar fácilmente a cualquier cliente OPC. Proporciona como servidor de acceso a datos (versión 2.05) información resumida de estado y datos de diagnóstico básicos, como el estado de funcionamiento del módulo de diagnóstico y de los segmentos.
Diagnóstico remotoLos expertos en bus de campo y los contratistas de mantenimiento pueden revisar el diagnóstico de la capa física desde fuera de las instalaciones.