Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H85-2 Reflektor

Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hohe Reichweiten erzielbar
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H85-2

Bauformquadratisch
Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe9 mm
Breite84,5 mm
Länge84,5 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen