Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H85-2 Reflector

Reflector, rectangular 84.5 mm x 84.5 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Grandes alcances obtenibles
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H85-2

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura84,5 mm
Longitud84,5 mm
Fijacióntaladrado de fijación