Wählen Sie Ihr Land

Global

K-22µ HART-Filter

HART-Filter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • Paralleler Anschluss zum HART-Loop
  • Filtert HART-Signal aus dem Steuerungskreis
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten K-22µ

Kapazität22 µF , 16 V
Einfügedämpfung20 µA , bei 250 Ω
Abmessungen∅10 x 28 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.