Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-22µ HART Filter

HART Filter

Ventajas clave de un vistazo

  • 1-channel
  • Parallel connection to HART loop
  • Filters HART signal from control loop
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de K-22µ

Capacitance22 µF , 16 V
Insertion loss20 µA , at 250 Ω
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)