Wählen Sie Ihr Land

Global

KCT2-6ST-V Impulsauswertegerät

Gerät mit digitaler Anzeige zum Einsatz als Summenzähler, Timer, Tachometer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zähler/Timer/Tachometer
  • Superhelle große LED-Anzeige
  • 1 Vorwahlwert mit Transistorausgang
  • PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
  • Addierend/subtrahierend über 2 getrennte Eingänge
  • Schutzart IP65 (von vorne)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KCT2-6ST-V

Vorwahleinfach
Datenspeicherung106 Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden6
AnzeigewertZiffernhöhe 14 mm
Vorwahlaktiv bei Zählwert ≤ 0
Tastaturverriegelung-
Anzeigebereich-199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung
Dezimalpunkt0 bis max. 3 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor0,0001 ... 99,9999
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUB90 ... 260 V AC
LeistungsaufnahmeP0max. 6 VA
Zählfrequenz30 Hz / 20 kHz (bei Zählung mit Phasendiskriminator max. 11 kHz)
Mindestimpulsdauer5 ms für Rücksetzeingang
Impedanz10 kOhm
Spannunglow: 0 ... 4 V DC ; high: 12 ... 30 V DC
Zählweiseaddierend oder subtrahierend
Sensorversorgung24 V DC ± 15 % / 100 mA
Ansprechzeit6 ms
OptokopplerNPN, offener Kollektor und offener Emitter
30 V / 15 mA
Umgebungstemperatur-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 % (nicht kondensierend)
Anschluss2- und 7-polige steckbare Anschlussklemmen, Aderquerschnitt ≤ 1,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen96 mm x 48 mm x 90 mm
BefestigungSpannbügel (Maß 48 mm x 100 mm)