Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCT2-6ST-V Unidad de contador de pulsos

Unidad con pantalla digital para uso como totalizador, temporizador o tacómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Contador/Temporizador/Tacómetro
  • Indicador LED extremadamente brillante
  • 1 valor preseleccionado con salida de transistor
  • Sensores PNP y NPN conectables
  • Sumando/sustraendo vía 2 entradas separadas
  • Grado de protección IP65 (por la parte delantera)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KCT2-6ST-V

Preselecciónsencillo
Almacenaje de datos106 ciclos de almacenaje ó 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
Tipodisplay por LED de 7 segmentos, rojo
Nº de décadas6
Valor de Displayaltura de digitos 14 mm
Preselecciónactvio con valor de contaje≤ 0
Bloqueo de teclado-
Rango de Display-199999 ... 999999 con supresión de cero anterior
Punto decimal0 hasta max. 3 decimales
Factor de escala0,0001 ... 99,9999
Resetmanual o externo
Tensión de trabajoUB90 ... 260 V CA
Consumo de potenciaP0máx. 6 VA
Frecuencia del contaje30 Hz / 20 kHz (máx. 11 kHz si el cómputo se realiza con un discriminador de fase)
Duración de impulso mínima5 ms para entrada restablecida
Impedancia10 kOhm
Tensiónbajo: 0 ... 4 V CC ; alto: 12 ... 30 V CC
Contandoaditivo o sustractivo
Alimentación de sensor24 V CC ± 15 % / 100 mA
Tiempo de respuesta6 ms
OptoacopladorNPN, colector abierto y emisor abierto
30 V / 15 mA
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 % (no condensado)
ConexiónTerminales de conexión macho de 2 pines y 7 pines, sección ≤ 1,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones96 mm x 48 mm x 90 mm
Fijaciónfijador de cierre (dimensiones 48 mm x 100 mm)