Wählen Sie Ihr Land

Global

MPL2HD Reflexionslichtschranke

Optoelektronische Sensoren, MP Serie modular

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rauhe Umgebung
  • Widersteht Hochdruckreinigung mit 8280 kPa (1200 psi)
  • Reichweite 9 m
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MPL2HD

Erfassungsbereich9 Meter
LichtsenderInfrarot
Lichtartinfrarot
Polarisationsfilternein
KennzeichnungCE
Funktionsanzeige2 LEDs
Bedienelementehellschaltend / dunkelschaltend
Ansprechzeit≤ 10 ms
Ausgangstypabhängig von der gewählten Auswahl
NormenEN 60947-5-2
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95% RH (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit50G
Vibrationsfestigkeit10G, 10 ... 500 Hz
SchutzartIP69K
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittKunststofflinse
MantelAcetal (glasgefüllt), Typ 20
Abmessungen
Höhe43,2 mm
Breite39,6 mm
Tiefe52,3 mm