Wählen Sie Ihr Land

Global

MPS32HD Basismodul

Basismodul für modularen optoelektronischen MP-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Stecksockel
  • Rauhe Umgebung
  • Modulare Bauweise
  • Auswechsel und drehbarer Kopf
  • Endschalter und Miniatur-Stecksockel
  • Schraubklemme, vorkonfektioniert und Steckverbinder-Aufnahmen
  • Widersteht Hochdruckreinigung mit 8280 kPa (1200 psi)
  • IP69K
  • Gleichstrommodell

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MPS32HD

KennzeichnungCE
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
BetriebsstromIB250 mA max
SpannungsfallUd≤ 1,0 VDC
Stromaufnahme≤ 25 mA
Ansprechzeit≤ 10 ms
AusgangstypDC
Ausgangstyp1 PNP mit Verpolungsschutz
NormenEN 60947-5-2
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Lagertemperatur-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95% RH (nicht kondensierend)
Schockfestigkeit50G
Vibrationsfestigkeit10G, 10 ... 500 Hz
SchutzartIP69K, wenn alle Baugruppen richtig montiert wurden
Anschlussabhängig von der gewählten Steckhülse
Material 
GehäuseGlasgefülltes Polysulfon
Abmessungen
Höhe85,9 mm
Breite39,6 mm
Tiefe52,3 mm