Seleccione su país

Visite el sitio web global

MPS32HD Módulo base

Módulo base para sensor fotoeléctrico modular MP

Ventajas clave de un vistazo

  • Base enchufable
  • Uso intensivo
  • Modo montaje modular
  • Cabezal giratorio intercambiable
  • Interruptor de fin de carrera y bases enchufables tipo mini
  • Adaptadores con terminal de tornillo, precableados y versión de conector
  • Resiste lavados de 1200 psi
  • IP69K
  • Modelo de CC

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MPS32HD

IdentificaciónCE
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIB250 mA máx.
Caída de tensiónUd≤1,0 V CC
Consumo de corriente≤ 25 mA
Tiempo de respuesta≤ 10 ms
Tipo de salidaCC
Tipo de salida1 PNP, protección contra polaridad inversa
EstándaresEN 60947-5-2
CertificadosCE, cULus
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humedad del aire relativaHR 95 % (sin condensación)
Resistencia a choques50G
Resistencia a la vibración10G, 10 ... 500 Hz
Grado de protecciónIP69K con todos los componentes correctamente montados
ConexiónEn función del receptáculo seleccionado
Material 
CarcasaPolisulfona rellena de vidrio
Dimensiones
Altura85,9 mm
Anchura39,6 mm
Profundidad52,3 mm