Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

MPZB01 Montagehilfe

Haltewinkel mit vertikalen Schlitzen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MPZB01

Innendurchmesser30 mm
MaterialMetall
Masseca. 115 g
Abmessungen
Höhe55 mm
Breite64 mm
SerieSerie 61 , Serie MP