Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

MPZB01 Ayudas de montaje

Abrazadera de montaje con ranuras verticales

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MPZB01

Diámetro interno30 mm
Materialmetal
Masaaprox. 115 g
Dimensiones
Altura55 mm
Anchura64 mm
SerieSerie 61 , Serie MP