Wählen Sie Ihr Land

Global

FB6301* Relaisausgang

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Ausgänge mit Ex-e-Klemmen verdrahtet
  • Montage in geeigneten Gehäusen in Zone 1 oder Zone 21
  • Positive oder negative Logik parametrierbar
  • Simulation für Inbetriebnahme (forcen)
  • Kontinuierliche Eigenüberwachung
  • Ausgang mit Watchdog
  • Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB6301*

AnschlussBackplane-Bus
BemessungsspannungUr12 V DC , nur in Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Leistungsaufnahme0,65 W
AnschlussBackplane-Bus
Schnittstelleherstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler
Kanalanzahl2
AnschlussDrahtenden 1 (weiß), 2 (braun), 3 (grün), 4 (gelb), 5 (grau), 6 (pink)
Mindestlast1 V , 1 mA
Relais
Schaltspannung24 V DC / 230 V AC
Schaltstrom1 A DC / AC ohmsche Last
Schaltleistung 30 W , 230 VA ohmsche Last
Elektrische Lebensdauer0,5 Mio. Schaltspiele
Ansprechzeit20 ms (abhängig von der Buszykluszeit)
KontaktmaterialAgPd vergoldet
WatchdogGerät geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust
LED-AnzeigeLED grün: Versorgung
LED gelb: Signal (Status)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
Niederspannung
Richtlinie 2006/95/EGEN 61010-1
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 50 m/s2, Anzahl der Schockrichtungen 6, Anzahl der Schocks pro Richtung 100
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 5 ... 500 Hz, Amplitude 5 ... 13,2 Hz ± 1,5 mm, 13,2 ... 100 Hz 1g, Frequenzdurchlaufrate 1 Oktave/min, Dauer 10 Frequenzdurchläufe 5 Hz - 100 Hz - 5 Hz
Schadgasbeständig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3
SchutzartIP20 (Modul) , separates Gehäuse entsprechend Systembeschreibung erforderlich
AnschlussDrahtenden oder geschirmter Kabelschwanz
Leitungsanschluss: separat abgedeckte Ex-e-Klemmen erforderlich
Masseca. 350 g
Abmessungen28 x 107 x 132 mm
EG-BaumusterprüfbescheinigungPTB 97 ATEX 1074 U
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II 2 G Ex d IIC Gb
Galvanische Trennung
Ausgang/Versorgung, interner Bussichere galvanische Trennung nach EN 61010-1
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2009
EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2007
EN 60079-26:2007
EN 61241-11:2006
ATEX-ZulassungBVS 11 ATEX E 093X
EAC-ZulassungRussland: RU C-IT.MIII06.B.00129
Schiffsbau-Zulassung
Lloyd Register15/20021
DNV GL MarineTAA0000034
American Bureau of ShippingT1450280/UN
Bureau Veritas Marine22449/B0 BV