Seleccione su país
FB6301* Relay output
Ventajas clave de un vistazo
- 2-channel
- Outputs wired to Ex e terminals
- Installation in suitable enclosures in Zone 1 or Zone 21
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE