Wählen Sie Ihr Land

Global

UC1000-30GM-E6R2-K-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Parametrierschnittstelle zur anwendungsspezifischen Anpassung der Sensoreinstellungen mittels des Service-Programms ULTRA 3000
  • 2 programmierbare Schaltausgänge
  • Hysteresemodus wählbar
  • Fenstermodus wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Schallleistung und Empfindlichkeit einstellbar
  • Temperaturkompensation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UC1000-30GM-E6R2-K-V15

Erfassungsbereich80 ... 1000 mm
Einstellbereich120 ... 1000 mm
Blindzone0 ... 80 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 180 kHz
Ansprechverzug65 ms minimal
195 ms Werkseinstellung
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder Lernfunktion Objekt erkannt
LED gelb 1permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1
blinkend: Lernfunktion
LED gelb 2permanent: Schaltzustand Schaltausgang 2
blinkend: Lernfunktion
LED rotpermanent: Temperatur-/Programmstecker nicht gesteckt
blinkend: Störung oder Lernfunktion Objekt nicht erkannt
Temperatur-/ProgrammsteckerTemperaturkompensation , Einlernen der Schaltpunkte , Umschalten der Ausgangsfunktion
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
SchnittstellentypRS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 Datenbits, 1 Stoppbit
Synchronisationbidirektional
0-Pegel: -UB...+1 V
1-Pegel: +4 V...+UB
Eingangsimpedanz: > 12 KΩ
Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 30 Hz
Multiplexbetrieb≤ 30 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 5
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenzf≤ 2,5 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar
Temperatureinfluss≤ 2 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation)
≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartSensorkopf: IP67
Steckverbinder Sensorkopf/Auswerteeinheit: IP52
Material
GehäuseEdelstahl (rostfrei) 1.4305 / AISI 303
Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse210 g
Abmessungen
Länge27 mm
Durchmesser30 mm
Ausgang 1Schaltpunkt: 200 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2Schaltpunkt: 1000 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer