Wählen Sie Ihr Land

Global

VDM18-100/20/88/122/151 Distanzsensor

Universeller Distanzsensor, Messung auf Objekt, Reichweite 100 mm, Laserlicht rot, Laserklasse 2, RS 485-Schnittstelle, 2 x PNP-Ausgänge, Analogausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Hohe Auflösung
  • Sehr schnelles Ansprechverhalten, geeignet für schnelle Abtastvorgänge
  • Schnittstelle RS 485
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VDM18-100/20/88/122/151

Messbereich30 ... 100 mm
LichtsenderLaserdiode
typ. Lebensdauer 50.000 h bei Ta = +40 °C
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Lichtfleckabbildungca. 1,5 mm x 3 mm bei 100 mm
MessverfahrenLasertriangulation
Fremdlichtgrenze≤ 5000 Lux
Linearitätsfehler0,25 % des Messbereichs
WiederholgenauigkeitR< 0,25 % vom Messwert
Auflösung< 0,1 % des Messbereichs
Temperaturdrift< 0,02 % / °C
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang) , 4 LEDs grün: Betriebsmodus
BedienelementeBedienfeld : Einsteller für Schaltpunkt , Betriebsmodus , Analogausgang ( S - Set , T - Toggle )
ParametrieranzeigeLED rot
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 40 mA bei 24 V DC
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 50 V DC
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypRS-485
SchnittstellenRS-485
Signalausgang2 PNP-Ausgänge, unabhängig , kurzschlussfest, verpolsicher
Schaltstrommax. 100 mA
Messausgang1 Analogausgang 4 ... 20 mA, kurzschluss-/überlastfest , Rmax = 500 Ohm
Schaltfrequenzf≤ 1 kHz
Ansprechzeit0,4 ms
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2
Normenkonformität
LaserklasseDIN EN 60825-1:2008, IEC 60825-1:2007
UL-ZulassungcULus Listed
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
SchutzartIP67
AnschlussM12-Stecker, 8-polig
Material
GehäuseABS , schlagfest
LichtaustrittPMMA
Masseca. 43 g
Abmessungen
Höhe50 mm
Breite17 mm
Tiefe50 mm