Seleccione su país
VDM18-100/20/88/122/151 Sensor de distancia
Sensor de distancia universal, medición al objeto, rango de detección de 100 mm, luz láser roja, láser clase 2, interfaz RS485, 2 salidas PNP, salida analógica, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH