Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-VR-Ex1.19-Y109129 Spannungs-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Spannungseingang -10 V ... 10 V
  • Übertragungsfrequenz bis 50 kHz
  • Spannungsausgang -10 V ... 10 V

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-VR-Ex1.19-Y109129

SignaltypAnalogeingang
AnschlussPower Rail oder Klemmen 11+, 12-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
BemessungsstromIr< 30 mA
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 4+, 5-
Eingangswiderstandmin. 10 MΩ
Übertragungsbereich-10 ... 10 V
Offsetspannung/Strom< 10 mV / < 1 µA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+
Spannung-10 ... 10 V
Ausgangswiderstandmax. 20 Ω
Grenzfrequenz50 kHz (-3 dB)
Abweichung
Nach Kalibrierung± 30 mV bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 0,01 % der Spanne pro K
Anstiegszeit≤ 10 µs
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 110 g
Abmessungen20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe100 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 01 ATEX 7262
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
SpannungUo15,5 V
StromIo7,2 mA
LeistungPo28 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung ist geringer.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung ist geringer.)
ZertifikatBASEEFA 10 ATEX 0079X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
CSA-Zulassung
Control Drawing116-0132
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 10.0040X
IECEx-KennzeichnungEx ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.