Wählen Sie Ihr Land

Global

FE-ITSAS6S-3 Glasfaser-Lichtleiter

Lichtleiter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für MPG- und MHP-F-Verstärker
  • Rechtwinkliger Tastkopf
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten FE-ITSAS6S-3

Tastweite1280 mm mit Lichtleitergerät MPG, Infrarot
660 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, Infrarot
330 mm mit Lichtleitergerät MPG, sichtbares Rot
260 mm mit Lichtleitergerät MHP-F, sichtbares Rot
Lichtleiterlängel3 ft (.914 m)
Biegeradius≤ 25 mm
Faserbündeldurchmesser3,2 mm
NormenEN 60947-5-2
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F)
Material
LichtaustrittGlas
MantelArmour Grip
KernGlasfaser
GeräteserienMPG and MHP-F