Seleccione su país

Visite el sitio web global

FE-ITSAS6S-3 Fibra óptica de vidrio

Fibra óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Para amplificadores MPG y MHP-F
  • Cabezal de detección en ángulo recto
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de FE-ITSAS6S-3

Rango de detección1280 mm con amplificador de fibra óptica MPG infrarrojo
660 mm con amplificador de fibra óptica MHP-F infrarrojo
330 mm con amplificador de fibra óptica MPG rojo visible
260 mm con amplificador de fibra óptica MHP-F rojo visible
Longitud de fibra óptical3 ft (.914 m)
Radio de flexión≤ 25 mm
Diámetro del haz de fibras3,2 mm
EstándaresEN 60947-5-2
CertificadosCE
Temperatura ambiente-40 ... 307 °C (-40 ... 584,6 °F)
Material
Salida de luzVidrio
RevestimientoArmour Grip
NúcleoFibra de vidrio
Series de los aparatosMPG y MHP-F