Wählen Sie Ihr Land

Global

UDC-30GM-085-3E3 Doppelmaterialsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ultraschallsystem zur sicheren Erkennung von kein, ein, oder zwei übereinander liegenden flächigen Materialien
  • Kein Teach-In erforderlich
  • Unempfindlich gegen Bedruckung, Farben und spiegelnden Oberflächen
  • Parametrierbar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA
  • ZH

Technische Daten UDC-30GM-085-3E3

Erfassungsbereich50 ... 150 mm , optimaler Abstand: 80 mm
Wandlerfrequenz85 kHz
LED grünAnzeige: einlagiges Material detektiert
LED gelbAnzeige: kein Material (Luft)
LED rotAnzeige: 2- oder mehrlagiges Material detektiert
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0< 200 mA
Bereitschaftsverzugtv< 500 ms
EingangstypFunktionseingang
0-Pegel: -UB ... -UB + 1V
1-Pegel: +UB - 1 V ... +UB
Impulsdauer≥ 100 ms
FunktionIm Normalbetrieb muss der Funktionseingang mit UB+ oder UB- verbunden sein
Impedanz≥ 4 kΩ
Ausgangstyp3 Schaltausgänge PNP, Öffner
BemessungsbetriebsstromIe3 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 3 V
Einschaltverzugtonca. 30 ms
Ausschaltverzugtoffca. 30 ms
Impulsverlängerungmin. 120 ms parametrierbar
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartKabel PVC , 2 m
Aderquerschnitt0,14 mm2
SchutzartIP65
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse300 g
Abmessungen
Länge90 mm
Durchmesser40 mm
Ergänzende InformationenSchalterstellung des externen Programmieradapters:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.