Seleccione su país

Visite el sitio web global

UDC-30GM-085-3E3 Sensor de material doble

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema ultrasónico para el reconocimiento seguro de ningún, uno o dos materiales superficiales superpuestos
  • No requiere ningún TEACH-IN
  • Insensible a la impresión, colores y superficies reflectantes
  • Parametrizable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA
  • ZH

Datos técnicos de UDC-30GM-085-3E3

Rango de detección 50 ... 150 mm , distancia óptima: 80 mm
Frecuencia del transductor85 kHz
LED verdeIndicación: material monocapa detectado
LED amarilloIndicación: falta de material (aire)
LED rojoIndicación: material bicapa o multicapa detectado
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0< 200 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 500 ms
Modo de entradaEntrada de función
Nivel 0: -UB ... -UB + 1V
Nivel 1: +UB - 1 V ... +UB
Duración del impulso≥ 100 ms
FunciónEn operación normal la entrada de función tiene que estar unida con UB+ o UB-
Impedancia≥ 4 kΩ
Tipo de salida3 Salidas de conmutación PNP, N.C.
Medición de la corriente de trabajoIe3 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Retardo a la activación tonaprox. 30 ms
Retardo de apagadotoffaprox. 30 ms
Prolongación de impulsosmín. 120 ms parametrizable
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable PVC , 2 m
Sección transversal0,14 mm2
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa300 g
Dimensiones
Longitud90 mm
Diámetro40 mm
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": inv

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.