Wählen Sie Ihr Land

Global

FEF-PLT1-L5 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe Reichweiten erzielbar
  • Gewinde M8
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Technische Daten FEF-PLT1-L5

Lichtleiterlängel5000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd2,2 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 25 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPolyethylen (PE) schwarz
KernKunststoff
LieferumfangLichtleiter paarweise verpackt
GeräteserienSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR