Seleccione su país

Visite el sitio web global

FEF-PLT1-L5 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Grandes alcances obtenibles
  • Rosca M8
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN

Datos técnicos de FEF-PLT1-L5

Longitud de fibra óptical5000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 25 mm
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPolietileno (PE) negro
NúcleoPlástico
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Series de los aparatosSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR