Wählen Sie Ihr Land

Global

HPF-T001 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für SU15-K, SU16, SU17, SU17.1, MPH-FR, MPF2HD Lichtleitergeräte
  • zylindrischer Sensorkopf
  • Große Reichweite
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HPF-T001

ReichweiteSU18/35: 2470 mm
SU18: 370 mm
SU19: 370 mm
SU17.1: 2100 mm
ML17-LL: 363 mm
MHP-FR: 170 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd2,2 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 25 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPolyethylen (PE) schwarz
KernKunststoff
LieferumfangLichtleiter paarweise verpackt
GeräteserienSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR