Seleccione su país

Visite el sitio web global

HPF-T001 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Para amplificadores SU15-K, SU16, SU17, SU17.1, MPH-FR y MPF2HD
  • Cabezal de detección cilíndrico
  • Gran alcance
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de HPF-T001

AlcanceSU18/35: 2470 mm
SU18: 370 mm
SU19: 370 mm
SU17.1: 2100 mm
ML17-LL: 363 mm
MHP-FR: 170 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 25 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPolietileno (PE) negro
NúcleoPlástico
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Series de los aparatosSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR