Wählen Sie Ihr Land
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L ASi-Ein-/Ausgangsmodul
G16-Kompaktmodul 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kompakte Bauform
- Anschlüsse über Rundsteckverbinder
- AS-Interface-Anschluss über M12-Metallgewindeeinsatz mit SPEEDCON
- Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
- Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
- Versorgung der Eingänge aus AS-Interface
- Versorgung der Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
- Kommunikationsüberwachung
- Erkennung von Überlast der Sensorversorgung
- Erkennung von Ausgangsüberlast mit LED-Anzeige pro Kanal
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR