Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

VAA-2E1A-PM-S AS-Interface NOT-HALT Taster

AS-Interface NOT-HALT Taster

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig zwangsgeführt
  • Überlistungssicher nach IEC 60947-5-5
  • Integrierte Beleuchtung im Betätiger
  • TÜV-Zulassung für Einzelkomponenten liegt vor
  • Vorgespannter Betätiger zur Selbstüberwachung
  • NOT-HALT-Entriegelung durch Drehen oder Ziehen

Mehr anzeigen

Interface symbol
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten VAA-2E1A-PM-S

Teilnehmer-TypSafety-Slave
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Master-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE198304
MTTFd200 a
B10d1 E+5
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA
SchutzklasseIII
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
Anzahl/Typ2 Öffner
Sicherheitsfunktion durch Zwangsöffnung
nach IEC/EN 60947-5-1
Rückstellung erfolgt durch Ziehen
Versorgungaus AS-Interface
Anzahl/TypLED rot
Versorgungaus AS-Interface
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
Elektrische SicherheitEN 60947-5-5:1997+A1:2005
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitEN 62061:2005
EN 61508 Teil 1-7:2010
NFPA 79:2007
EN 60204-1:2006
ProfilS-7.B.E.
IO-Code7
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-CodeE
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 dyn. Sicherheitscode 1 OUT 1
D1 dyn. Sicherheitscode 1 -
D2 dyn. Sicherheitscode 2 -
D3 dyn. Sicherheitscode 2 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (kein Gefrieren)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit40 ... 85 % , nicht kondensierend
BetätigungskraftDrücken: 32 N
Ziehen: 21 N
Drehen: 0,27 Nm
Minimum für Zwangsöffnung: 60 Nm
Betätigungswegfür Zwangsöffnung: min. 4 mm
maximal: 4,5 mm
SchutzartIP65
AnschlussCrimp-Steckhülsen (JST)
1,5 m Anschlusskabel von Crimp auf 2 Litzen im Lieferumfang
MontageEinbau in 22 mm Bohrung
Masse105 g
Lebensdauer> 250000 Schaltungen