Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-Q3 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gerade, A-kodiert, 4-polig, für Kabeldurchmesser 3,5 - 6 mm, Schneidklemmverbindung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schneidklemmverbindung
  • Kunststoffverriegelung
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • cURus-Zulassung
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-Q3

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 125 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL File NumberE191152
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
AnschlussSchneidklemmanschluss für 0,14 ... 0,34 mm2 / AWG 26 ... AWG 22
Kabel
Manteldurchmesser3,5 ... 6 mm
Adern∅ 0,7 ... 1,6 mm inkl. Isolierung
Querschnitt: 0,14 ... 0,34 mm2
Litzenaufbau: Klasse 2-6 nach VDE 0295
Aderquerschnitt0,34 mm2 / 22 AWG max.
Masse11,4 g
Befestigungmax. Anzugsdrehmoment der Überwurfmutter: ≤ 1,2 Nm
Hinweismax. 10 Anschlüsse einer Leitung gleichen Querschnitts möglich. Bei wiederholtem Leitungsanschluss sind eventuell Dichtung und Krone zu erneuern.
Steckverbinder
SchraubverbindungPlastik
GriffkörperPA 66, schwarz
DichtungNBR
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0
Kabel
AderisolationPVC/PE/PP