Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-Q3 Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, M12 recto, codificación A, 4 pines, para cables de 3,5 a 6 mm de diámetro, conexión por desplazamiento de aislamiento

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión por desplazamiento del aislante
  • Cierre de plástico
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Homologación cURus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-Q3

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 125 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Número UL FileE191152
Temperatura ambiente-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
ConexiónConexión por desplazamiento del aislante de 0,14 a 0,34 mm2 / AWG 26 ... AWG 22
Cable
Diámetro del revestimiento3,5 ... 6 mm
Hilos∅ 0,7 ... 1,6 mm incl. aislamiento
Sección: 0,14 ... 0,34 mm2
Estructura trenzada: clase 2-6 según VDE 0295
Sección transversal0,34 mm2 / 22 AWG máx.
Masa11,4 g
FijaciónPar de apriete máximo de la tuerca de acoplamiento: ≤ 1,2 Nm
NotaPosible máx. 10 conexiones en un conductor de la misma sección transversal. Con una conexión repetida deben eventualmente renovarse la junta y la corona.
Clavija
Conexión de tornilloPlástico
PinzaPA 66, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
Aislamiento del hiloPVC/PE/PP