Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-RK-P-TEE ASi Segment Protector

AS-Interface-Einzelport-Segment-Protector für Montage im Schaltschrank

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geschützter Einzel-Drop-Abzweig für AS-Interface
  • LED-Statusanzeige
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-RK-P-TEE

BeschreibungAS-Interface Segment Protector mit einem Port
LED OverloadLED rot: Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe8 A
Sicherheitst. MaximalspannungUm35 V
ProtokollAS-Interface
Anzahl/Typ1/geschützte Drop-Steckverbindung für 1 AS-i-Knoten
Strombegrenzung28 mA (Ausgang aus)
240 mA (Ausgang ein)
SpannungsfallUd< 1 V
Kurzschlussstrommax. 28 mA
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP20
AnschlussAnschlussklemmen: Trunk-Eingang, Trunk-Ausgang und 1 Drop