Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-RK-P-TEE ASi Segment Protector

AS-Interface one port segment protector for control cabinet installation

Ventajas clave de un vistazo

  • Protected single drop Tee for AS-Interface
  • LED status indication
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-RK-P-TEE

DescriptionAS-Interface one port segment protector
LED OverloadLed red: Output overloaded or shorted
Rated operating voltageUe26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating currentIe8 A
Maximum safe voltageUm35 V
ProtocolAS-Interface
Number/Type1/protected drop connection for 1 AS-I node
Current limit28 mA (output off)
240 mA (output on)
Voltage dropUd< 1 V
Short-circuit currentmax. 28 mA
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP20
Connectionterminals: trunk in, trunk out and 1 drop