Wählen Sie Ihr Land

Global

HiATB01-FAULT-01 Fehlermeldeboard

Fault Indication Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • Zur Überwachung von bis zu 16 HiC-Termination Boards
  • Relaiskontaktausgang
  • LEDs für Versorgungs- und Fehlerstatus

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiATB01-FAULT-01

AnschlussSL1: Klemmen 3, 5(+); 4, 6(-)
BemessungsspannungUr19,6 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
Verlustleistung≤ 500 mW
Verpolschutzja
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung ist entkoppelt und überwacht.
AnschlussFehlerbus (Fault) : SL1: Klemmen 1, 2
Fehlerausgang : SL2: Klemmen 1, 2
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
Schaltverhaltenkein Fehler: Relaiskontakt geschlossen
Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet
Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet
Kontaktbelastung30 V DC , 1 A
AnzeigeelementeLED Power (Versorgung), grüne LED
LED Supply I (fehlende Versorgung I), rote LED
LED Supply II (fehlende Versorgung II), rote LED
LED Fault (Fehlermeldung), rote LED
- LED blinkt: Modulfehler/Versorgungsfehler am Termination Board
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Anschluss
Versorgungsteckbare Schraubklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Schraubklemmen , schwarz
AderquerschnittSchraubklemmen: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 165 g
Abmessungen50 x 200 x 63 mm (B x H x T)
Höhe200 mm
Breite50 mm
Tiefe63 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.