Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiATB01-FAULT-01 Panel de indicación de fallas

Placa de indicación de fallos

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC
  • Monitores de hasta 16 placas de terminación HiC
  • Salida de contacto de relé
  • LED de alimentación y estado de fallo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiATB01-FAULT-01

ConexiónSL1: terminales 3, 5(+); 4, 6(-)
Tensión de mediciónUr19,6 ... 30 V CC
Rizado≤ 10 %
Pérdida de potencia≤ 500 mW
Protección contra la inversión de polaridadsi
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación se desacopla y supervisa.
Conexiónbus de fallo (fallo) : SL1: terminales 1, 2
salida de fallo : SL2: terminales 1, 2
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Fallo en el módulo: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V CC , 1 A
IndicadoresLED de suministro (fuente de alimentación), LED verde
LED de alimentación I (falta alimentación I), LED rojo
LED de alimentación II (falta alimentación II), LED rojo
LED de fallo (señal de fallo), LED rojo
- Parpadeo LED: Fallo del módulo/fallo de la fuente de alimentación en la placa de terminación
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexión
Alimentaciónterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Salida de errorterminales de conexión por tornillo enchufables , negro
Sección transversalterminales de conexión por tornillo: 0,2 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 165 g
Dimensiones50 x 200 x 60 mm (1,97 x 7,9 x 2,36 pulg.) (A x L x H)
Altura200 mm
Anchura50 mm
Profundidad63 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.