Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3-PS1 WCS2-Profilschiene

WCS3-Profilschiene

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnelle Montage
  • Aufnahme von Laminat- und Edelstahl-Codeschienen
  • Großer Stützabstand
  • Alle Einbaulagen möglich
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3-PS1

Betriebstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LängeL1 m ... 6 m
Biegeradius≥ 700 mm
MaterialAluminium
Ausdehnungskoeffizient2,4 x 10-5 /K
Masse450 g / m
Abmessungen
Höhe20,7 mm
Breite28 mm
Länge1 m ... 6 m