Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-PS1 Riel de perfil WCS2

Riel de perfil WCS3

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje rápido
  • Consumo de raíles codificados de acero inoxidable y Laminat
  • Gran distancia de apoyo
  • Posibles todas las posiciones de montaje
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-PS1

Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LongitudL1 m ... 6 m
Radio de flexión≥ 700 mm
MaterialAluminio
Coeficiente de dilatación2,4 x 10-5 /K
Masa450 g / m
Dimensiones
Altura20,7 mm
Anchura28 mm
Longitud1 m ... 6 m