Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H50HT Reflektor

Reflektor, rechteckig 47.9 mm x 47.25 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hochtemperaturbeständig bis 120 °C (248 °F)
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H50HT

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F)
MaterialPMMA
Abmessungen
Höhe8,5 mm
Breite51,4 mm
Länge60,3 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen