Wählen Sie Ihr Land
NBB4-F1-A2 5M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 4 mm bündig
- 4-Draht DC









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NBB4-F1-A2 5M
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 4 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,3 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,55 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 1400 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5% |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 60 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 250 mA |
| Reststrom | Ir | < 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 15 mA |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 1640 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Ausgangsschaltstrom: 250 mA | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel | |||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | PA, grün | |||||||||||||||||||||||||
| Stirnfläche | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | Gewinde M3 ≤ 1,1 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.