Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB4-F1-A2 5M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 4 mm enrasado
  • 4 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB4-F1-A2 5M

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn4 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 3,24 mm
Factor de reducción rAl 0,3
Factor de reducción rCu 0,2
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,55
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1400 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Tensión nominal de aislamientoUBIS60 V
Corriente de trabajoIL0 ... 250 mA
Corriente residualIr< 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1640 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Corriente de conmutación de salida: 250 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPA, verde
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable5,2 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
LongitudL5 m
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónRosca M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura12 mm
Longitud26 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.